製品の公開
AVS Unit Recessed 1-3 gases

AVS Unit Recessed 1-3 gases

Google翻訳”,
病棟に設置されたAVSユニットで、緊急時など、中央ガス供給システムの限られた部分の医療ガスを迅速に停止するために簡単にアクセスできます。 AVSユニットには、遮断弁などのメンテナンスのためのユニットの圧力テストやパイプラインネットワークの圧力テストなど、ガスの流れを物理的に遮断するための特別なタイルが付属しています。病棟で一時的にガスを使用していない場合でも、ガスが誤ってオンになるのを防ぐために、流れを遮断することができます。
技術仕様
  • Unique refavs-unit-recessed-1-3
  • コレクションセットShut-off valve box
  • コレクションAVS Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-07-17
  • エディション2
  • 高さ(Mm)415
  • 幅(mm)315
  • 奥行き(mm)95
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Gas regulators
  • UNSPSC40142201

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン