製品の公開
Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*
Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*
Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*

    Google翻訳”,

    水熱膨張タンクの外側シェルは炭素鋼製です。ダイヤフラムは FDA 承認のブチルゴム製で、水室はシェル内部への水の接触を防ぐためにポリプロピレンで裏打ちされています。アセンブリには、NPT ステンレス鋼システム接続と 0.301”-32 充填バルブ接続 (標準タイヤバルブ) があり、システム要件を満たすために現場でタンクを充填できます。タンクは IAPMO® に登録され、NSF/ANSI/CAN 61 および NSF/ANSI 372 の認定を受けています。水熱膨張タンクは ZURN WILKINS モデル XT です。

    コンプライアンス:

    • ロサンゼルス市承認
    • NS61
    • NS372 の
    • 欧州連合

    特徴:

    • 事前充電は現場で調整可能でメンテナンスが容易
    • ポリプロピレンライナーを備えた炭素鋼シェルにより、耐久性の高い構造を実現
    • ダイヤフラム式タンクは住宅用途の熱膨張保護に最適です。
    • ステンレススチールの接続部は腐食に強い

    キーワード: zurn 膨張タンク、wilkins 膨張タンク、xt-8 膨張タンク、wilkins 熱膨張タンク、熱膨張タンク、給湯器圧力膨張タンク、熱膨張タンク設置、圧力リリーフタンク、自動加熱膨張タンク、熱伸長、配管膨張タンク、2 ガロン膨張タンク

    仕様

    技術仕様
    • Unique refzurn-xt
    • コレクションセットThermal Expansion Tank
    • コレクションWater Thermal Expansion Tank
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.5
    • 幅(inch)8
    • 奥行き(inch)8
    関連
    • 主なマテリアル炭素鋼
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他