製品の公開
CCB Monitor Recessed 2-3 gases

CCB Monitor Recessed 2-3 gases

Google翻訳”,
CCBモニターは病棟に設置されており、緊急時に中央ガス供給システムの限られた部分への医療ガスを継続的に監視し、簡単にアクセスして迅速にシャットダウンできます。 CCBモニターは、高圧および低圧の光学および音響アラームによる警告を発し、休憩時にバックアップガスをオンにすることができます。 CCBモニターには、酸素の使用圧力を監視する機能も内蔵されているため、常に亜酸化窒素の使用圧力よりも高くなります。これにより、接続された機器を介して亜硝酸が酸素配管に流入するのを防ぎます。医療用亜酸化窒素の供給から完全に酸素の破壊が発生する可能性があります。
技術仕様
  • Unique refccb-monitor-recessed-2-3
  • コレクションセットPressure Monitor
  • コレクションCCB Monitor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-07-17
  • エディション2
  • 高さ(Mm)595
  • 幅(mm)315
  • 奥行き(mm)95
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Gas regulators
  • UNSPSC40142201

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン