製品の公開
CERARL,   Hospital, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Hospital, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Hospital, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Hospital, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Hospital, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Hospital, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Hospital, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Hospital, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Hospital, Non-Combustible Decorative Panels
    AICA

    CERARL, Hospital, Non-Combustible Decorative Panels

    Google翻訳”,

    不燃性装飾パネルは、高温高圧プレス成形メラミン樹脂含浸装飾層と特殊な不燃性コアで構成されています。

    Cerarlの主な特徴
    抗菌
    *すべての製品に適用されるわけではありません。
    頑丈
    傷がつきにくく、衝撃に強いです。長年にわたってその魅力的な外観を維持します。
    プレミアムデザイン
    多種多様なパターン(約500種類)と仕上げ(15種類)に対応しています。

    アプリケーションをお勧めします
    病院の壁

    [ノート]
    BIMデータは、ここCERARL製品ページカテゴリで入手できます。



    仕様
    • Composition
      - Protective film
      - Decolative layer
      - Noncombustible core layer

      Specifications 
      - Only one side (the side covered with a protective film) of Cerarl products is decorative.
      - Used for wall surfaces, but the underside is not sanded as standard.
      - If you require sanding, please add an "S" at the end of the item number when ordering.

      .Maintenance
      - To remove dirt from the surface, use moistened melamine foam(melamine sponge) or wipe away the dirt with a soft cloth dabbed in a neutraldetergent. Be sure to use a dry cloth to wipe away the moisture. Do not use anylon scrub brush, steel wool, or abrasive detergent. 

      Storage and Handling
      - Avoid storing directly on the ground or concrete floors, but store flaton palettes. (Please be sure to stack flat to prevent warping.)
      - Do not place objects on to the stack or step on top of it.
      - Do not store near rainwater or places exposed to moisture, direct sunlight,or extremely low or high temperatures.
      - Do not stack upright. Doing so may cause warping.

    技術仕様
    • Unique refcerarl-panel-hospital
    • コレクションセットCERARL
    • コレクションNon-Combustible Decorative Panel
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2019-03-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2455
    • 幅(mm)935
    • 奥行き(mm)3
    関連
    • 主なマテリアルメラミン
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    • 正味重量(kg)11.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ

    対応地域

    アジア