製品の公開
Inceptiv Series - Wall Coverings
DUCHATEAU

Inceptiv Series - Wall Coverings

Google翻訳”,

精緻なデザインが、流れるような質感を表現しています。南カリフォルニアでデザインされ、手作業で接合・仕上げされています。

製造工程は、芸術性と職人技の融合の証です。熟練した職人たちが、一つ一つの作品を細心の注意と精密さをもって手作業で作り上げる姿を、私は誇りに思っています。細部への細心の注意と、使用する素材への深い敬意が、この工程に込められています。生み出されるすべての作品は、この献身的な職人技の賜物であり、それぞれのインスタレーションが単なるデザイン要素ではなく、それ自体が芸術作品であることを保証しています。

DUCHATEAUに連絡する

仕様
  • Plank Width:
    Ark Chevron: 13-5/8" | Crest: 7-1/4" | Curva: 7-3/8" | Curva Chevron: 7-3/8" | Edge: 7-3/8" | Infuse: 7-3/8" | Krescent: 7-3/8" | Kuadra: 7-3/8" | Kubik: 7-3/8" | Metamorphosis: 8-1/4" | Parallels: 7-3/8" | Scale Rekt: 7-1/2" | Tresses: 13-5/8" | Vertex: 7-3/8" | Wave: 7-1/2"

    Plank Length:
    Ark Chevron: 20-3/8" | Crest: 25-3/8" | Curva: 31-1/4" | Curva Chevron: 20-3/8" | Edge: 31-1/4" | Infuse: 31-1/4" | Krescent: 31-1/4" | Kuadra: 31-1/4" | Kubik: 31-1/4" | Metamorphosis: 22-1/2" | Parallels: 31-1/4" | Scale Rekt: 26-1/16" | Tresses: 26-1/16" | Vertex: 31-1/4" | Wave: 27-1/4"

    Species: Oak or Walnut (Defined per color, see matrix)

    Grade: Character

    Installation: Construction Glue & Nail

    Thickness:
    Ark Chevron: 1-3/16" | Crest: 13/16" | Curva: 1-3/16" | Curva Chevron: 15/16" | Edge: 15/16" | Infuse: 1-3/8" | Krescent: 1-3/16" | Kuadra: 11/16" | Kubik: 15/16" | Metamorphosis: 11/16" | Parallels: 3/4" | Scale Rekt: 1-3/8" | Tresses: 3/4" | Vertex: 3/4" | Wave: 1-3/16"

    Coverage Per Box
    Ark Chevron:
    18.56 sf. | Crest: 17.60 sf. | Curva: 20.26 sf. | Curva Chevron: 18.56 sf. | Edge: 20.48 sf. | Infuse: 20.48 sf. | Krescent: 20.48 sf. | Kuadra: 20.48 sf. | Kubik: 20.48 sf. | Metamorphosis: 14.44 sf. | Parallels: 20.16 sf. | Scale Rekt: 21.12 sf.  | Tresses: 18.84 sf. | Vertex: 20.16 sf. | Wave: 20.32 sf.

技術仕様
  • Unique refinceptiv-series
  • コレクションセットWalls & Ceilings
  • コレクションWall Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
  • IFC分類壁
  • Uniclass2015コードSs_25_45
  • Uniclass2015詳細Wall covering and finish systems
  • MasterFormat 2014 コード07 42 23
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Wall Panels
  • OmniClassNumber23-15 13 19 15
  • OmniClassタイトルWood Wall Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ