製品の公開
[NEW] CERARL Virutect, YFK6200ZPN74
AICA

[NEW] CERARL Virutect, YFK6200ZPN74

Google翻訳”,

なぜVIRUTECT?
AICAは、製品に含まれるウイルスの数を減らすために、施設に「Virutect」を提案したいと考えています。

強み
Virutectは抗ウイルス作用のある建材です。

機構
ウイルスは、タンパク質膜と核酸からなる基本構造を持っています。
エンベロープ内のタンパク質が破壊されたウイルスは、タンパク質の合成が阻害され、最終的には死にます。

ウイルスやバクテリアのリスクを知っていますか?
・建物内の病気の広がり
・クライアントやスタッフからの信頼の喪失
・クライアントの減少
・社会の不信
・不衛生な建物のインテリア

仕様
  • CERARL VIRUTECT TYPE / Noncombustible decorative wall panel 
    Cerarl is well-know as noncombustible decorative panel and AICA added “Anti-virus” performance on Cerarl.
    ■  High heat resistance and moisture resistance. 
    ■  Impact resistance. 
    ■  Recommend to use CERARL Virutect type for the medical, nursing, child care, education facilities, restaurant and toilet areas.

技術仕様
  • Unique refcerarl-virutect-yfk6200zpn74
  • コレクションセットCERARL
  • コレクションNon-Combustible Decorative Panel
  • タイプ建築資材
  • 公開日2020-07-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2455
  • 幅(mm)935
  • 奥行き(mm)3
関連
  • 主なマテリアルメラミン
  • 設計国日本
  • 製造国日本
  • 正味重量(kg)11.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ

対応地域

アジア