製品の公開
Rectangular ventilation ducts system
Airwent System

Rectangular ventilation ducts system

5つ星のうち3.43.4(12 レビュー)
Google翻訳”,
  • 長方形の換気ダクトおよび継手は、住宅用建物、集合住宅、公共施設用建物などの建物内の換気および空調システムで空気を分配することを目的としています。倉庫、工業用、農場の建物でも使用できます。
    直線とフィッティングは、次の条件で使用できます。
    - 輸送空気の温度が -30 °C ~ + 70 °C の範囲であること、
    - 輸送空気の相対湿度は最大 100%、
    - 化学的に攻撃的で研磨的な要素を含まない航空輸送、
    - 最大 16 m/s の気流速度、
    - ダクト内外の静気圧差 -500 Pa ~ 1000 Pa (WO-KOT / 36/01 Rev. 2 による実行クラス N)。
  • 耐食性の要件により、PN-EN 10346:2015 規格に準拠した亜鉛メッキ鋼板グレード DX51D + Z275 で作られた長方形の換気ダクトと継手は、高い耐久性を特徴としており、腐食環境でも使用できます。 PN-EN ISO 92232012 に準拠した C1、C2、および C3 雰囲気。
    接続要素は、パイプの耐食性に適した方法で腐食から保護する必要があります。
  • 長方形の換気ダクトと付属品は、PN-EN 13501-1:2019 に従ってクラス A1、火災に対する d0 反応に分類され、大臣の決定に従って建物内での不燃性、非滴下および非延焼火災として分類されています。 2002 年 4 月 12 日のインフラストラクチャ (2002 年 4 月 12 日の Journal of Laws No. 75、項目 690、修正済み)。同時に、製品は耐火性として分類されます。
仕様
  • Dimensions: 100- 4000 mm

    Minimum area of fitting to calculate is 1,0 m 2.

    Standard length of ducts-1500 mm.

    Basic characteristics:

    Duct tightness - class A or B  (Assessment method PN-EN 1507:2007 i WO-KOT/36/01 wydanie 2)

    Durability (elements made of galvanized steel sheet):
    - weight of the zinc coating, g/m2≥ 275
    - thickness of the zinc coating, pm 20 (tolerance acc. to PN-EN 10346)

    Deformation: No permanent deformation or sudden change of tightness at the limit values of static pressure

技術仕様
  • Unique refrectangular-ventilation-duct-system
  • コレクションセットVentilation ducts
  • コレクションVentilation ducts of galvanized steel Airwent System
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-10-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクトセグメント
  • ETIM コードEC000059
  • ETIM 名Installation duct
  • Uniclass2015コードPr_20_85_12
  • Uniclass2015詳細Bunds and ducts
  • MasterFormat 2014 コード23 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork