製品の公開
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
    Price Industries

    SDS - Linear Slot Diffuser

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    SDS リニア スロット ディフューザーは、空気分配性能を損なうことなく、連続長さを必要とする建築用途を満たすように設計されています。これらのリニア スロット ディフューザーは、押し出しアルミニウムから製造された完全に調整可能な空力パターン コントローラーを備えており、さまざまなフレーム スタイルでご利用いただけます。 SDS は、エンジニアリングの卓越性と建築上の魅力の理想的な組み合わせを提供します。

    代表的なアプリケーション

    空気力学的に設計されたブレードは、低い空気流量でも安定性を維持するタイトな水平パターンを提供し、SDS を VAV アプリケーションに最適にします。建築用途に優れた SDS には多くの取り付けスタイルがあり、さまざまなエアフロー要件を満たすために複数のスロット幅と数量が用意されています。

    仕様
    • Construction Options

      • Models
        • Supply (SDS)
        • Return (SDR)
        • Curved supply/return (SDC)
        • 4-way Slot Diffuser (SDS4)
      • Plenum
        • Sloped (SDA)
        • Square (SDB)
      • Slot Widths
        • 1/2 in.
        • 3/4 in.
        • 1 in.
        • 1 1/2 in.
      • Slot Quantity
        • 1 to 10
      • Accessories
        • Blank-off strips
        • Mitered corner section (MC)
    技術仕様
    • Unique refsds-sdr-linear-slot-diffuser
    • コレクションセットDiffusers
    • コレクションDiffusers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC010630
    • ETIM 名Slot diffuser
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
    • Uniclass2015詳細Air diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 11
    • OmniClassタイトルVentilation Diffusers