AWP-OD型とAWP/G型一室排煙ダクトのセット商品です。
使用される鋼製角形ダクト排煙システムの設置
煙と熱の伝播における排煙と放熱用
単一の防火地域内の制御システム。適用できるのは、
二重目的システム(一般換気と排煙として機能)
システムも同時に)、煙のみを排出することを条件とします。
それらがインストールされているゾーン。彼らは、
独立したシステムまたはマルチコンパートメント システムに接続できます。
AWP-OD および AWP/G 鋼製シングルコンパートメント排煙ダクトは、PN-EN 13501-4+A1:2010 規格に従って E600120(h0)S1500 単一耐火クラス、および不燃性および難燃性として分類されています。
AWP-ODダクト、AWP/Gダクトは水平設置のみ可能です。ダクトは 600°C 未満の温度でガスを排出できます。使用圧力の許容範囲は、-1500 Pa の負圧から +500 Pa の正圧です。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
アイルランド |
アルバニア |
アンドラ |
イギリス |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オーランド諸島 |
オランダ |
ガーンジー島 |
キプロス |
ギリシャ |
クロアチア共和国 |
サン・マリノ |
ジブラルタル |
ジャージー島 |
スイス |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
セルビア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フェロー諸島 |
フランス |
ブルガリア |
ベラルーシ |
ベルギー |
ポーランド |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ポルトガル |
マルタ |
マン島 |
モナコ |
モルドバ |
モンテネグロ |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルーマニア |
ルクセンブルク |
ローマ教皇庁 (バチカン) |
ロシア |
北マケドニア |