製品の公開
Curva vertical convexa 90º para bandeja portacables (Perforada - Ciega) CX9
Aiscan

Curva vertical convexa 90º para bandeja portacables (Perforada - Ciega) CX9

Google翻訳”,

ケーブルを整然と効率的かつ柔軟に配線できる曲げシステムにより、ケーブルの完全性を損なう可能性のある急な曲がりを避けることで、損傷のリスクを最小限に抑えます。また、利用可能なスペースを最適化することで、複雑な空間や不規則な形状の空間への設置を容易にし、ケーブルがより整理されアクセスしやすくなるため、将来の電気システムの保守や拡張も簡素化します。安全性の面では、ケーブルへの不要なストレスを防ぎ、電気系統の故障の可能性を低減します。

要約すると、ケーブルトレイの曲げシステムは、設計効率の向上、長期的なコスト削減、そして電気設備の安全性と耐久性の向上に貢献します。また、あらゆる環境に対応するため、EZ、GC、AR、INOXといった表面仕上げもご用意しています。

仕様
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, Sendzimir coating in accordance with UNE-EN 10346, with a minimum Zn thickness of 15μm. 

    Minimum hardware required corresponds to article CTCG612 (x4). 

    Installation shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

技術仕様
  • Unique ref90-degree-convex-vertical-bend-cable-tray-perforated-solid-cx9
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置