製品の公開
Irregular shaped coffee table IRIS 870x670x510mm
AJ Products

Irregular shaped coffee table IRIS 870x670x510mm

Google翻訳”,
  • 耐久性のあるラミネート
  • 用途が広い
  • モダン

    耐久性のあるラミネートの長方形のテーブルトップを備えた洗練されたスタイリッシュなコーヒーテーブル。テーブルは設置が簡単で、複数の環境に適しているため、玄関や談話室に最適です。
仕様
    • Length: 870 mm
    • Height: 510 mm
    • Width: 670 mm
    • Table surface: Irregular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
技術仕様
  • Unique refIrregular-shaped-coffee-table-IRIS-870x670x510mm
  • コレクションセットLounge and hallway
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)510
  • 幅(mm)670
  • 奥行き(mm)870
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21_14
  • Uniclass2015詳細Coffee tables