製品を公開する
Artificial Monstera 1800mm
AJ Products

Artificial Monstera 1800mm

5つ星のうち4.54.5(283 件のレビュー)
Google翻訳,
  • 含むブラックメタルポット
  • 快適な環境を作ります
  • 床置き

    心地よい雰囲気を演出するリアルな素材の造花。スタイリッシュな間仕切りとして、またはレセプションソファの横にある家庭的な雰囲気として床に置いてください。スタンドに黒い鍋が付いています。
仕様
    • Height:1800 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:9.65 kg
技術仕様
  • 固有参照番号artificial-Monstera-1800mm
  • 製品ファミリReception & Lounge
  • 製品グループArtificial plants
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-10
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1800
関連
  • 主要素材プラスチック
  • 正味重量(kg)9.65
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - インテリアアート・装飾
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass 2015 コードPr_45_30_04
  • Uniclass 2015 説明Artificial plants
  • CSI MasterFormat 2014 コード32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlants
  • OmniClass 番号23-11 27 19
  • OmniClass タイトルPlants

対応地域

ヨーロッパ
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
5つ星のうち3.9 3.9 (37)
5つ星のうち3.2 3.2 (42)
5つ星のうち4.5 4.5 (19)
5つ星のうち3.7 3.7 (24)
5つ星のうち3.4 3.4 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (34)