製品を公開する
Artificial ZZ plant 1100mm
AJ Products

Artificial ZZ plant 1100mm

5つ星のうち4.34.3(210 件のレビュー)
Google翻訳,
  • 含むブラックメタルポット
  • 快適な環境を作ります
  • 床置き

    心地よい雰囲気を演出するリアルな素材の造花。装飾的な特徴または部屋の仕切りとして、大きな窓のスタイリッシュなポットまたは床に植物を置きます。スタンドに黒い鍋が付いています。
仕様
    • Height:1050 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:6.55 kg
技術仕様
  • 固有参照番号artificial-ZZ-plant-1100mm
  • 製品ファミリReception & Lounge
  • 製品グループArtificial plants
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-10
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1050
関連
  • 主要素材プラスチック
  • 正味重量(kg)6.55
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - インテリアアート・装飾
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass 2015 コードPr_45_30_04
  • Uniclass 2015 説明Artificial plants
  • CSI MasterFormat 2014 コード32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlants
  • OmniClass 番号23-11 27 19
  • OmniClass タイトルPlants

対応地域

ヨーロッパ
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
5つ星のうち3.9 3.9 (37)
5つ星のうち3.2 3.2 (42)
5つ星のうち4.5 4.5 (19)
5つ星のうち3.7 3.7 (24)
5つ星のうち3.4 3.4 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (34)