製品の公開
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
    AJ Products

    Office chair BELMONT

    5つ星のうち4.24.2(20 レビュー)
    Google翻訳”,
    • アクティブな人々のために設計されています
    • 体の動きを追う
    • 専用ウール生地で覆われています

      アクティブな仕事の日のための専用オフィスチェア。椅子は、サポートと快適さを損なうことなく、体の動きに適応し、それに追従します。高品質のウール生地で装飾され、幅、高さ、奥行きを調整できるアームレストが装備されています。
    仕様
      • Seat height:500-610 mm
      • Seat depth:460 mm
      • Seat width:515 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:95% Wool / 5% Nylon
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:White
      • Mechanism:Synchronous
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:120 kg
      • Weight:12.5 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 1335
    技術仕様
    • Unique refOffice-chair-BELMONT
    • コレクションセットOffice Chairs
    • コレクションOffice chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-29
    • エディション1
    • 幅(mm)515
    • 奥行き(mm)640
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)12.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_57
    • Uniclass2015詳細Office chairs

    対応地域

    ヨーロッパ