製品の公開
Widespan shelving TOUGH 2700x2500x600mm Wooden shelves
Widespan shelving TOUGH 2700x2500x600mm Wooden shelves
    AJ Products

    Widespan shelving TOUGH 2700x2500x600mm Wooden shelves

    Google翻訳”,
    • 4つの広い棚
    • かさばる商品に対応
    • 要求の厳しい環境に適しています

    かさばる、高負荷の緩い商品のための頑丈なワイドスパン棚システム。棚板は必要に応じて延長できます。

    ストレージシェルフタフは、頑丈な構造の非常に頑丈なワイドスパンシェルフシステムです。棚システムは、重くてかさばる商品を収納するのに理想的です。要求の厳しい環境での使用に適しています。この基本セクションには、4つの棚、2つのエンドフレーム、および8つのサポートビームが付属しています。各棚板は、組み立てを容易にするために小さなセクションに分割されています。幅2700 mmの棚板には、ビームペアごとに3枚の木の板があります。エンドフレームとサポートビームはパウダーコーティングされたスチールでできており、非常に丈夫で耐久性のある仕上がりになっています。基本セクションは、サポートビームをエンドフレームの穴あき支柱に任意の高さで引っ掛けてから、シェルフをサポートビームの上に配置することで、簡単に組み立てることができます。ユニットを床にボルトで固定するための脚が含まれています。アドオンセクションと追加の棚を備えた棚システムを完成させて、棚の幅を広げ、厳しい要求に耐える最適なストレージソリューションを作成します。アドオンセクションと追加の棚は別売りです。アクセサリを参照してください。
    仕様
    • Height:2500 mm

      Width:2800 mm

      Depth:600 mm

      Shelf width:2700 mm

      Shelf interval:50 mm

      Post colour:Galvanised

      Post material:Sheet steel

      Support beam colour:Red

      Support beam colour code:RAL 2002

      Shelf material:Sheet steel

      Number of shelf:4

      Section:Basic

      Shelf load capacity:700 kg

      Weight:169.69 kg

      Approvals:EN 15512

    技術仕様
    • Unique refWidespan-shelving-TOUGH-2700x2500x600mm-Wooden-shelves
    • コレクションセットChanging room
    • コレクションShelves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2500
    • 幅(mm)2700
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)169.69
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_79
    • Uniclass2015詳細Shelf and racking units

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち4.6 4.6 (26)
    5つ星のうち4.5 4.5 (41)