製品の公開
Workbench ROBUST 2500x800mm
AJ Products

Workbench ROBUST 2500x800mm

Google翻訳”,
  • ハードボードワークトップ
  • 手動で調節可能な脚
  • アクセサリーの豊富な品揃え

    手動で脚を調整できる堅牢なワークベンチで、ニーズに合わせて簡単に調整できます。ワークトップは油硬化ボードで覆われており、ある程度の耐湿性を備えているため、作業量の少ない作業場環境に適しています。スマートなアクセサリーを追加してベンチを完成させましょう。
仕様
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:40 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Brown
    • Table surface material:Hardboard
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:300 kg
    • Weight:100 kg
技術仕様
  • Unique refWorkbench-ROBUST-2500x800mm
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)795
  • 幅(mm)2500
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)100
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops

対応地域

ヨーロッパ