製品の公開
Worktable 1200x900x900mm
AJ Products

Worktable 1200x900x900mm

Google翻訳”,
  • 下に棚があります
  • ノイズ低減リノリウム
  • 余分な作業面

    下に大きな棚が付いた頑丈で用途の広い作業台。このテーブルは、教室や学校の裁縫室に最適です。追加のテーブルとして、またはストレージとして使用することもできます。下の棚は、学校の教材や私物を保管するための実用的な場所です。
仕様
    • Length:1200 mm
    • Height:900 mm
    • Width:900 mm
    • Table surface material:Linoleum
    • Stand colour:White
    • Stand colour code:RAL 9016
    • Stand material:Tubular steel
    • Sound absorbing:Yes
    • Weight:45 kg
技術仕様
  • Unique refWorktable-1200x900x900mm
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)900
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)900
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)45
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
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
5つ星のうち4.5 4.5 (43)
5つ星のうち4.5 4.5 (13)
5つ星のうち4.6 4.6 (28)