製品の公開
LÄTT CLAMP ABSORBENT
LÄTT CLAMP ABSORBENT
    Akustikmiljö
    アーカイブ

    LÄTT CLAMP ABSORBENT

    LÄTT clamp absorbent improves acoustics without having to change existing electrical and air vent installations. LÄTT is an affordable solution that is installed individually and thus does not interfere with existing installations such as ventilation ducts, power cables, lighting or alarms. LÄTT is an effective sound absorber and is made out of EcoSUND, our unique core material which consists of recycled PET.
    仕様
    • 1200x600x50 mm 1200x900x50 mm
    技術仕様
    • Unique refLATT-CLAMP-ABSORBENT
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションWall- and Ceiling acoustics
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類家具