製品の公開
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
    Alcon Lighting

    Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light

    Google翻訳”,
    Alcon Lighting の 11251 屋外用水中フレキシブル リニア LED ストリップ ライトは、プール照明、噴水照明、周辺照明、その他の建築用途で高ルーメン、エネルギー効率に優れたパフォーマンスを提供します。IP68 定格のシリコン ハウジングは、垂直方向および水平方向の輪郭に沿って簡単に曲げることができるため、屋内または屋外環境でシームレスなアクセントやネオンの代替として最適です。最長 32 フィートの連続実行で利用できるこのストリップ ライトは、カスタマイズ可能なカット ポイントを提供します。スタティック ホワイトまたはスタティック カラー (2400K ~ 5000K、赤、緑、青、アンバー、ピンク、黄色) の場合は 2.19 インチごと、RGBW モデルの場合は 3.28 インチごとにカット ポイントを設定できます。標準モデルは 4.6 ワットで 323 ルーメン/フィートを実現UV保護、完全カプセル化、工場で密封された安全なコネクタを備えた各ライトストリップには、10フィートの電源フィードが含まれており、オプションの長さと取り付けアクセサリが用意されており、カスタマイズされた設置が可能です。
    仕様
    • Construction: Silicone

      Max run: Continuous run length up to 32 ft.

      Voltage: 120-277V (11251), 24V DC Constant Voltage (11251-RGBW)

      External dimming driver: 0-10V, MLV, ELV, and TRIAC (11251, IP65-rated), through RGB controller (11251-RGBW)

      Power consumption: 4.6 W/ft (11251), 4.5 W/ft (11251-RGBW)

      Lumens: 323 lm/ft (11251), 190 lm/ft (11251-RGBW)

      Color temperature (CCT): 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue, Amber, Pink, Yellow, RGB+W (2700K), RGB+W (4000K)

      RGBW controls: Mobile+WiFi, RF remote, DMX wall control, DMX wall control+WiFi

      CRI: 88+

      Operating temperature: -4ºF to 113ºF

      Humidity: 0-95% non-condensing

      Life: 50,000 Hours

      Listing: cULus / UL-676 pool submersible (IP68 model)

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

    技術仕様
    • Unique ref11251-flexible-strip-light
    • コレクションセットOutdoor Lighting
    • コレクションHardscape Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-21
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - フレキシブルライト