製品の公開
Lumaris Tapelight
Lumaris Tapelight
Lumaris Tapelight
    Lutron Electronics

    Lumaris Tapelight

    Google翻訳”,

    Lumarisテープライトは、あらゆる薄型照明器具にアクセント照明を簡単かつシームレスに追加できる、必須のソリューションです。完全なテープライトソリューションは、現場で切断可能なLEDテープ、LEDドライバー内蔵のワイヤレスコントローラー、高信頼性パンチコネクタ、専用配線、電源またはインターフェースで構成されています。さらに高品質な仕上がりを実現するには、Lutron LEDテープ押出成形品の中にテープライトを組み込むことをお勧めします。テープライトは、16.4フィート(5m)と98.4フィート(30m)のスプールで提供され、あらゆる照明設計プロジェクトに対応できます。

    特徴

    ・1800K~4000Kの調光可能な白色光

    • 測定された光出力の100%から0.1%まで、連続的でちらつきのない調光が可能 • HomeWorks QSX、RadioRA 3、Athena、myRoom XCシステムとのシームレスな統合

    ・ユーザーがプログラム可能な明るさと色温度のプリセット(白熱灯の調光カーブを再現する暖色調光を含む)

    ・時間帯に応じて色温度を自動的に変更する機能

    仕様
    • Optical Performance 

      CCT Range 1800 K - 4000 K 

      CRI R9 >90 from 1800 K to 4000 K (1800 K R9>60, 4000 K R9>90) 

      Lumen Maintenance 50,000 hours to L70 at 25 °C 

      Dimming Range 0.1% - 100% 

      Environmental 

      Ambient Temperature 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C) 

      Humidity 0% to 95% non-condensing 

      Location UL Indoor damp/dry location Wardrobe closet rated 

      Certification cULus listed for USA & Canada, RoHS, FCC Class B, ICES-005, Title 24 [JA8], CE, UKCA 

      Warranty 

      Limited Warranty www.lutron.com/warranty or call 1.844.LUTRON1 for a printed copy. The warranty will not cover issues caused by use of incompatible devices (including non-Lutron LED tape and/or power supplies). 

      Mechanical 

      Mounting Options Strong VHB adhesive backing Lutron LED Tape Extrusions 

      Dimensions 

      Tape Length All tapes available in 16.4 ft (5 m) and 98.4 ft (30 m) reels 

      Cuttable Section Tunable White (TW): 2 in (50.8 mm) RGB + TW: 4 in (101.6 mm) 

      Tape Width Tunable White: 0.39 in (10 mm) RGB + TW: 0.47 in (12 mm) 

      Tape Height All: 0.6 in (1.53 mm) 

      Electrical 

      Voltage 24 V

      Power Consumption Tunable White: 1.9 W/ft (6.3 W/m) RGB + TW: 2.9 W/ft (9.6 W/m) 

      Maximum Tape Length per 96 W Power Interface Tunable White: 49.2 ft (15 m) RGB + TW: 32.8 ft (10 m)

    技術仕様
    • Unique reflutron-lumaris-tapelight
    • コレクションセットGeneral Luminaries, Non Directional
    • コレクションLumaris
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-17
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - フレキシブルライト