製品の公開
EAE Lighting - LEDBAR
EAE Group

EAE Lighting - LEDBAR

Google翻訳”,
装飾照明に最適なLEDBAR SLIM14-60は、1メートルあたり60個のLEDを搭載しています。色温度は、2700Kのような暖色系から6500Kのような寒色系まで、豊富なオプションからお選びいただけます。
仕様
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Optical: Opal Diffuser

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 24V DC

    Consumption Power: 4W-30cm / 6W-40cm / 7W-50cm / 9W-60cm / 10W-70cm / 12W-80cm / 13W-90cm / 14W-100cm / 16W-110cm / 17W-120cm / 19W-130cm / 20W-140cm / 22W-150cm

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: Anodized

    Mounting Type: Cove Lighting / Surface Mounted

技術仕様
  • Unique refledbar
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションCove Lighting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - フレキシブルライト
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ