製品の公開
Architectural Linear LED Track Light
Architectural Linear LED Track Light
Architectural Linear LED Track Light
Architectural Linear LED Track Light
Architectural Linear LED Track Light
Architectural Linear LED Track Light
Architectural Linear LED Track Light
    Alcon Lighting

    Architectural Linear LED Track Light

    Google翻訳”,

    Alcon Lightingの13150建築用リニアLEDトラックライトは、商業施設のインテリアに汎用性の高いリニア照明とウォールウォッシュ照明を提供します。耐久性のあるダイキャストアルミニウム製のこのトラックライトは、長さ2フィートと4フィートの2種類があり、フロストレンズに加え、オプションで非対称レンズまたはダブル非対称レンズを選択できるため、正確なウォールウォッシュが可能です。色温度は3000K、3500K、4000Kと調整可能で、90以上のCRI照明を実現し、2線式トライアック調光器および3線式ELV調光器と互換性があります。Energy Star認証を取得しており、垂直または水平方向に設置可能なこのLEDトラック照明ソリューションは、会議室、ギャラリー、小売スペース、ホテル、レストランなどの商業施設に最適です。Hスタイルトラックに対応しています。トラックチャンネルは別売りです。

    仕様
    • Construction: Die-cast aluminum

      Length/wattage/lumens: 2"/20W/1600 lm, 4"/40W/3200 lm

      Finish: Black, white, silver

      Lens: Symmetrical frosted lens standard. Optional single and double asymmetric lenses are available

      Mounting: Compatible with H-style tracks only. Track not included.

      CRI: 90+

      Voltage: 120V

      Dimming driver: ELV

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3000K/3500K/4000K

      Listings: cULus, Energy Star

      Optional features: Single asymmetric lens, double asymmetric lens, wall wash visor

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

    技術仕様
    • Unique ref13150-linear-track-light
    • コレクションセットIndoor Lighting
    • コレクションTrack Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-21
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け