製品の公開
Alfa Laval AQ2S
Alfa Laval

Alfa Laval AQ2S

Google翻訳”,

アルファ・ラバルの熱交換器は正しく設定されていますか?ダウンロードする前に、以下のPHE Selectツールをご覧ください。


www.alfalaval.com/phe-select/

アルファ・ラバルAQシリーズは、AHRI性能認証を取得した幅広い熱交換器シリーズで、ほぼあらゆる業界で使用されています。幅広い用途の加熱・冷却に適しており、プレートとガスケットの幅広い選択肢をご用意しています。用途例としては、バイオテクノロジー・製薬、化学、エネルギー・公益事業、食品・飲料、ホームケア・パーソナルケア、空調・冷蔵、機械・製造、海洋・輸送、鉱業、鉱物・顔料、パルプ・製紙、データセンター、半導体・電子機器、鉄鋼、水処理、廃棄物処理などが挙げられます。

仕様
  • Pressure vessel codes 
    ASME 
    PED (2014/68/EU)

    Operational data 
    Max flowrate (m³/h/GPM): 97/427 
    Max design pressure PED (barg/psig): 25/363 
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials 
    Heat transfer plates: 316/316L, Ti 
    Gaskets: NBR, EPDM, FKM
    Flange connections (lined): stainless steel, titanium 
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards 
    Port size: 60 mm 
    EN 1092-1 DN65 PN16 
    EN 1092-1 DN65 PN25  
    ASME B16.5 Class 150 NPS 2½
    ASME B16.5 Class 300 NPS 2½

技術仕様
  • Unique refaq2s
  • コレクションセットHeat exchanger
  • コレクションGasketed plate and frame heat exchangers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)704
  • 幅(mm)410
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Heat exchangers
  • UNSPSC40101802
  • Uniclass2015コードPr_60_60_38_62
  • Uniclass2015詳細Plate heat exchangers
  • MasterFormat 2014 コード23 57 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClassNumber23-27 23 13
  • OmniClassタイトルPlate and Frame Heat Exchangers
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア