製品の公開
Alfa Laval AQ6T
Alfa Laval

Alfa Laval AQ6T

5つ星のうち4.24.2(16 レビュー)
Google翻訳”,

アルファ・ラバルの熱交換器は正しく設定されていますか?ダウンロードする前に、以下のPHE Selectツールをご覧ください。


www.alfalaval.com/phe-select/

アルファ・ラバルAQシリーズは、AHRI性能認証を取得した幅広い熱交換器シリーズで、ほぼあらゆる業界で使用されています。幅広い用途の加熱・冷却に適しており、プレートとガスケットの幅広い選択肢をご用意しています。用途例としては、バイオテクノロジー・製薬、化学、エネルギー・公益事業、食品・飲料、ホームケア・パーソナルケア、空調・冷蔵、機械・製造、海洋・輸送、鉱業、鉱物・顔料、パルプ・製紙、データセンター、半導体・電子機器、鉄鋼、水処理、廃棄物処理などが挙げられます。

仕様
  • Pressure vessel codes ASME PED (2014/68/EU)

    Operational data Max flowrate (m3/h/GPM): 388/1708 Max design pressure PED (barg/psig): 38/551 Max design temp PED (°C/°F): 200/392

    Materials Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, 254, C-276 Gaskets: NBR, EPDM, FKM, HNBR, HeatSeal Flange connections (lined): Metal lined: stainless steel, Alloy 254, Alloy C-276, titanium Rubber lined: NBR, EPDM Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards Port size: 150 mm EN 1092-1 DN150 PN10 EN 1092-1 DN150 PN16 EN 1092-1 DN150 PN25 EN 1092-1 DN150 PN40 ASME B16.5 Class 150 NPS 6 ASME B16.5 Class 300 NPS 6


技術仕様
  • Unique refAQ6T
  • コレクションセットHeat exchanger
  • コレクションGasketed plate and frame heat exchangers
  • 公開日2020-12-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Heat exchangers
  • UNSPSC40101802
  • Uniclass2015コードPr_60_60_38_62
  • Uniclass2015詳細Plate heat exchangers
  • MasterFormat 2014 コード23 57 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClassNumber23-27 23 13
  • OmniClassタイトルPlate and Frame Heat Exchangers
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア