製品の公開
Alfa Laval CB112AQ
Alfa Laval

Alfa Laval CB112AQ

Google翻訳”,

アルファ・ラバルの熱交換器は正しく設定されていますか?ダウンロードする前に、以下のPHE Selectツールをご覧ください。


www.alfalaval.com/phe-select/

Alfa Laval CBAQは、AHRIの液液ろう付け・融着プレート式熱交換器(LLBF)認証プログラムに基づき、製品仕様に準拠した熱性能を保証するAHRI認証®を取得しています。Alfa Laval CBろう付けプレート式熱交換器は、省スペースで効率的な熱伝達を実現します。

仕様
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

技術仕様
  • Unique refcb112aq
  • コレクションセットHeat exchanger
  • コレクションBrazed plate heat exchangers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)191
  • 幅(mm)616
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアル銅
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器
  • Uniclass2015コードPr_60_60_38_62
  • Uniclass2015詳細Plate heat exchangers
  • MasterFormat 2014 コード23 57 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClassNumber23-27 23 13
  • OmniClassタイトルPlate and Frame Heat Exchangers

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア