製品の公開
Alfa Laval CB20
Alfa Laval

Alfa Laval CB20

Google翻訳”,

アルファ・ラバルの熱交換器は正しく設定されていますか?ダウンロードする前に、以下のPHE Selectツールをご覧ください。


www.alfalaval.com/phe-select/

銅ろう付けプレート式熱交換器は、省スペースで効率的な熱伝達を実現します。メンテナンスフリーで長寿命、そして高温や極めて高い設計圧力にも耐えることができます。冷却、加熱、蒸発、凝縮など、幅広い用途に使用されています。

仕様
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

技術仕様
  • Unique refcb20
  • コレクションセットHeat exchanger
  • コレクションBrazed plate heat exchangers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)324
  • 幅(mm)94
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアル銅
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Heat exchangers
  • UNSPSC40101802
  • Uniclass2015コードPr_60_60_38_62
  • Uniclass2015詳細Plate heat exchangers
  • MasterFormat 2014 コード23 57 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClassNumber23-27 23 13
  • OmniClassタイトルPlate and Frame Heat Exchangers
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア