製品の公開
Alfa Laval TL35
Alfa Laval

Alfa Laval TL35

Google翻訳”,

アルファ・ラバルの熱交換器は正しく設定されていますか?ダウンロードする前に、以下のPHE Selectツールをご覧ください。


www.alfalaval.com/phe-select/

アルファ・ラバルのインダストリアルラインは、ほぼあらゆる産業分野で使用されている幅広い熱交換器シリーズです。幅広い用途の加熱・冷却に適しており、プレートとガスケットの幅広い選択肢をご用意しています。用途例としては、バイオテクノロジー・製薬、化学、エネルギー・公益事業、食品・飲料、ホームケア・パーソナルケア、空調・冷蔵、機械・製造、海洋・輸送、鉱業、鉱物・顔料、パルプ・製紙、データセンター、半導体・電子機器、鉄鋼、水処理、廃棄物処理などが挙げられます。

仕様
  • Pressure vessel codes  
    ASME  
    PED (2014/68/EU)

    Operational data  
    Max flowrate (m³/h/GPM): 2425/10675
    Max design pressure PED (barg/psig): 30/435 
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials  
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, 254, C276, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM   
    Flange connections (lined): stainless steel, Alloy C276, titanium  
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards  
    Port size: 350 mm  
    EN 1092-1 DN300 PN10 
    EN 1092-1 DN350 PN10
    EN 1092-1 DN300 PN16
    EN 1092-1 DN350 PN16
    EN 1092-1 DN300 PN25  
    EN 1092-1 DN350 PN25
    EN 1092-1 DN300 PN40
    EN 1092-1 DN350 PN40 
    ASME B16.5 Class 150 NPS 12 
    ASME B16.5 Class 150 NPS 14
    ASME B16.5 Class 300 NPS 12
    ASME B16.5 Class 300 NPS 14 
    ASME B16.5 Class 400 NPS 12
    ASME B16.5 Class 400 NPS 14

技術仕様
  • Unique reftl35
  • コレクションセットHeat exchanger
  • コレクションGasketed plate and frame heat exchangers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3210
  • 幅(mm)1154
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Heat exchangers
  • UNSPSC40101802
  • Uniclass2015コードPr_60_60_38_62
  • Uniclass2015詳細Plate heat exchangers
  • MasterFormat 2014 コード23 57 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClassNumber23-27 23 13
  • OmniClassタイトルPlate and Frame Heat Exchangers
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア