製品の公開
Alfa Laval TS50
Alfa Laval

Alfa Laval TS50

Google翻訳”,

アルファ・ラバルの熱交換器は正しく設定されていますか?ダウンロードする前に、以下のPHE Selectツールをご覧ください。


www.alfalaval.com/phe-select/

アルファ・ラバルのインダストリアルラインは、ほぼあらゆる産業分野で使用されている幅広い熱交換器シリーズです。幅広い用途の加熱・冷却に適しており、プレートとガスケットの幅広い選択肢をご用意しています。用途例としては、バイオテクノロジー・製薬、化学、エネルギー・公益事業、食品・飲料、ホームケア・パーソナルケア、空調・冷蔵、機械・製造、海洋・輸送、鉱業、鉱物・顔料、パルプ・製紙、データセンター、半導体・電子機器、鉄鋼、水処理、廃棄物処理などが挙げられます。

仕様
  • Pressure vessel codes 
    ASME 
    PED (2014/68/EU)

    Operational data
    Max flowrate (m3/h/GPM): 4850/21352
    Max design pressure PED (barg/psig): 25/362
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials
    Heat transfer plates: 316/316L, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM
    Flange connections (lined): stainless steel, titanium
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards
    Port size: 500 mm
    EN 1092-1 DN500 PN25  
    ASME B16.5 Class 300 NPS 20

技術仕様
  • Unique refts50
  • コレクションセットHeat exchanger
  • コレクションGasketed plate and frame heat exchangers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3713
  • 幅(mm)1550
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Heat exchangers
  • UNSPSC40101802
  • Uniclass2015コードPr_60_60_38_62
  • Uniclass2015詳細Plate heat exchangers
  • MasterFormat 2014 コード23 57 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClassNumber23-27 23 13
  • OmniClassタイトルPlate and Frame Heat Exchangers
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア