製品の公開
Alluser C4 – Double Cylindrical Security Portal
Alluser industrie

Alluser C4 – Double Cylindrical Security Portal

Google翻訳”,

Alluser C4は、コンパクトな環境において高度なセキュリティを備えた歩行者アクセス制御を実現するために設計された、二重円筒形のセキュリティポータルです。堅牢な物理的保護と最大限のスループットを実現します。全幅1,750mmのこのポータルには、独立して操作できるキャビンが2つあり、それぞれ600mmの有効入口と820mmの内径を備えています。これにより、セキュリティを損なうことなく、最適な効率性を実現します。

C4 は、コンパクトな設置面積、モジュール性、および高度なアクセス制御テクノロジーを備えているため、ジム、企業ビル、コワーキング スペース、および無人かつ安全な入場を必要とする自動化施設での 24 時間 365 日のアプリケーションに最適です

各キャビン内に1人しか乗車していないか確認することで、車間距離の詰め過ぎを防ぐ超音波技術、APD(Anti-Piggybacking Detection)システムを装備できます。

仕様
  • Dimensions:
    Overall Width: 1750 mm (dual cabin)
    Cabin Diameter: 820 mm
    Clear Entrance per Cabin: 600 mm
    Internal Height: 2048 mm
    External Height:
    2382 mm S version
    2320 mm R version

    Standard features:
    RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)
    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
    Infrared presence and safety sensors
    Curved sliding doors, fail secure
    Emergency unlocking
    LED traffic lights on both sides
    Alluser interlocking motherboard with APS software

    Glazing options:
    P2A standard glass (EN 356)
    P4A / P6B anti-vandal (EN 356)
    BR3 and BR4 bullet-resistant glass (EN 1063)

    Available Options:
    APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)
    Brushed or polished steel / aluminium finishes
    Web LAN control module
    Additional control panel and service mode key switch
    Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor
    Rescue push-button (to safely reopen last door)

    Available versions:
    C4-S: Welded body
    C4-R: Raised base version for surface mounting
    C4-K: Modular kit version for on-site assembly

    Typical applications:
    24/7 fitness centers and gyms
    Corporate offices and co-working hubs
    Automated and unmanned entry points
    R&D and pharma facilities
    Sensitive infrastructures and high-security access points

技術仕様
  • Unique refalluser-c4-double-cylindrical-security-portal
  • コレクションセットCylindrical Series
  • コレクションSecurity Portals
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2320
  • 幅(mm)1750
  • 奥行き(mm)988
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ