製品の公開
PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPC fire-resistant windows system for roller shutters
PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPC fire-resistant windows system for roller shutters
PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPC fire-resistant windows system for roller shutters
    Alpac

    PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPC fire-resistant windows system for roller shutters

    Google翻訳”,
    PRESYSTEM® SPCミネラルウールは、ローラーシャッターボックスを備えたAlpacの窓システムで、建物の外壁の防火安全性を確保するために特別に設計されています。ミネラルウールや繊維セメントなどの材料を使用しているため、防火反応クラスA2-s1、d0に分類されるこのシステムは、一定の高さ以上の一般建築物や、学校や病院などの重要施設において不燃材料の使用を義務付ける防火規制を満たすのに最適です。UNI EN 1364-1に準拠した耐火性試験を受けたPRESYSTEM®ミネラルウール窓システムは、EI 90の評価を獲得しています。耐火性に加えて、高エネルギー効率建築物の基準を満たす断熱性と遮音性も備えており、居住快適性と建物の外皮全体の性能を向上させます。Alpacはまた、建設現場の特定の要件に合わせた特注ソリューションを開発するための包括的な技術および設計サポートも提供しています。
    技術仕様
    • Unique reffire-resistant_window_system_roller_shutter_presystem_mineralwool
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター

    対応地域

    ヨーロッパ