製品を公開する
500i Series Insulated Rolling Fire Door
ASTA America

500i Series Insulated Rolling Fire Door

Google翻訳,

ASTA AMERICA 500iシリーズ断熱ローリング防火ドアは、防火性能と断熱性能が求められる開口部での使用を想定して設計・製造されています。500iシリーズ断熱ローリング防火ドアは、3インチ(22、20、または18ゲージ)のフラットフロントスラットと、24ゲージのスチール製バッカースラット、高温産業用途向けの半硬質ミネラルウール断熱材で構成されています。R値は4.7で、優れた断熱性能を発揮します。この防火ドアは、スチール、コンクリート、レンガブロック(充填または中空)に取り付け可能で、幅30フィート、高さ24フィート(最大600平方フィート)までのサイズに対応しています。500iシリーズは最高水準で製造されており、省スペース設計と使いやすい操作性を特長としています。フェイルセーフ操作システムは、ヒューズリンク、煙感知器によって作動するか、当社製のリリース装置を使用して中央警報システムに配線することも可能です。

耐火性能: 45分、1時間半、3時間。
自動閉鎖装置:
XP、XPBB、AFCB。
検知・作動装置:
煙感知器、165°溶融リンク、ホーンおよびスピーカーストロボ、熱感知器
建物の中央警報システムに追加することも、閉鎖装置と組み合わせることで単独で使用することも可能です。
オプションの取り付け方法:
まぐさの下の枠の間(鼻隠しが必要)と、まぐさの上側の枠の間。
煙遮断シール:
UL 1784規格に準拠した外周シールにより、ドア開口部からの煙や空気の侵入を低減します。
ウェザーストリップ:
フレームバッフルとジャムシールは、ヘッダーとジャムからの煙の侵入を防ぎます。
高サイクルスプリング:
50,000サイクルと100,000サイクルの製品をご用意しています。

仕様
  • ModelSlat Profile
    Slat Materials
    Slat Sizes
    Max Size
    Colors/Finishes
    UL Label

    522i

    Flat-265
    22/24 ga Cold
    Rolled Galvanized
    Steel - Insulated
    R=4.7
    2-5/8" x 5/8"
    18'x24'
    White/Gray/Tan/
    Galvanized/Powder Coat
    3/4hr, 1-1/2hr,
    3hr


    520iFlat-265
    22/24 ga Cold
    Rolled Galvanized
    Steel - Insulated
    R=4.7
    2-5/8" x 5/8"
    24'x24'
    White/Gray/Tan/
    Galvanized/Powder Coat

    3/4hr, 1-1/2hr,
    3hr

    51BiFlat-26522/24 ga Cold
    Rolled Galvanized
    Steel - Insulated
    R=4.7
    2-5/8" x 5/8"30' Wide or 24'
    High (not to exceed 600 sq ft)
    White/Gray/Tan/
    Galvanized/Powder Coat
    3/4hr, 1-1/2hr,
    3hr
技術仕様
  • 固有参照番号500i-series-insulated-rolling-fire-door
  • 製品ファミリRolling Steel Doors
  • 製品グループInsulated
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-05
  • 版番号1
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリードア - 防火扉・シャッター
  • IFC分類ドア
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルCoiling Doors and Grilles
  • OmniClass 番号23-17 11 13 25
  • OmniClass タイトルOverhead Metal Doors

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ