製品の公開
Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard
Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard
Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard
    Alpine SnowGuards

    Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard

    Google翻訳”,

    Alpine SnowGuards の革新的な Fusion-Guard は、ミニマリストなパッド スタイルの美観を備えた「ハイブリッド」スノー ガードです。建設中または建設後にオプションのロッドを使用して設置できます。合成スレート/シェイクに最適なソリューションで、一般的な 20 種類の住宅屋根に対応できます。ストラップ デザインにより、改修屋根への設置が簡単になり、長さをカスタマイズできます。Alpine の社内施設で徹底的に性能テストされています。

    屋根の種類

    • 新規 / 既存杉板
    • 新規 / 既存構成(アスファルト)シングル
    • 新規 / 既存スレート
    • 新規 / 既存の合成スレートまたはシェイク
    • 新規 / 既存タイル (フラット、ミッション、ラウンド、「S」タイル、スペイン語)

    特徴/利点

    • パッドスタイルのハイブリッドスノーガードにより、設置中または設置後にオプションのロッドを追加できます。
    • パッド前面の補強リブにより剛性と強度が増し、オプションのロッドを静止させることができます。
    • ストラップは、さまざまな屋根材や改修用途に合わせて複数の長さで利用できます。
    • 屋根にパイプ式システムを設置する見た目は気に入らないが、パイプ式システムの利点は欲しいという住宅顧客に最適です。

    適用可能な建物の種類

    自動車施設、コンベンション センター、裁判所、ダイニング カフェテリア ファーストフード、ダイニング バー ラウンジまたはレジャー、ダイニング ファミリー、寮、エクササイズ センター、消防署、ジム、病院または医療施設、ホテル、図書館、製造、モーテル、映画館、集合住宅、博物館、オフィス、駐車場、刑務所、舞台芸術劇場、警察署、郵便局、宗教施設、小売店、学校または大学、一軒家、スポーツ アリーナ、市庁舎、交通機関、倉庫、作業場

      詳細については、Alpine SnowGuards(info@alpinesnowguards.com)までお問い合わせいただくか、888-766-4273 までお電話ください。

      技術仕様
      • Unique refFusion_Guard_Hybrid_Pad_Style_Snow_Guard
      • コレクションセットSnow Guards
      • コレクションPad-Style Snow Guards
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-02-10
      • エディション1
      • 高さ(inch)3
      • 幅(inch)2.31
      • 奥行き(inch)18
      関連
      • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
      • 副マテリアル
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
      • IFC分類オブジェクト
      • UNSPSC名称Roofing accessories
      • UNSPSC301516
      • Uniclass2015コードSs_25_16_05
      • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
      • MasterFormat 2014 コード07 72 53
      • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
      • OmniClassNumber23-13 41 21
      • OmniClassタイトルRoof Snow Guards

      対応地域

      北米