製品の公開
ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
    Alpine SnowGuards

    ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam

    Google翻訳”,

    ASG3000Gパイプ式スノーガードは、ダブルロック、シングルロック、スナップロック、バルブシーム、Tシームなど、さまざまな金属製スタンディングシーム屋根の形状に対応する、汎用性の高い非貫通型アルミニウム製雪止めシステムです。このクランプ式シーム固定技術は、楕円形の止めネジを使用することで、パネルメーカーの保証を無効にすることなく確実に固定できるため、屋根の保護に最適です。外径1インチのパイプ(チューブ)に対応し、アイスフラッグやアイススクリーンなどのアクセサリーとも互換性があります。仕上げはミル仕上げ、またはオプションでRAL TIGER Drylac®パウダーコーティングが可能です。

    屋根の種類

    • 立ち縫い

    入手可能な材料

    • アルミニウムおよびアルミニウム製アクセサリー(AL)

    利用可能な仕上げ

    • ミル仕上げ
    • RAL TIGER Drylac® 外装用塗料を使用した粉体塗装(追加料金)

    適用可能な建物タイプ

    自動車関連施設、コンベンションセンター、裁判所、食堂(ファストフード)、バーラウンジまたはレジャー施設、ファミリーダイニング、寮、運動センター、消防署、体育館、病院または医療施設、ホテル、図書館、製造工場、モーテル、映画館、集合住宅、博物館、オフィス、駐車場、刑務所、舞台芸術劇場、警察署、郵便局、宗教施設、小売店、学校または大学、一戸建て住宅、スポーツアリーナ、市役所、交通機関、倉庫、作業場

      詳細については、Alpine SnowGuardsまでinfo@alpinesnowguards.com宛てにメールでお問い合わせいただくか、888-766-4273までお電話ください。

      技術仕様
      • Unique refASG3000G_Standing_Seam_two_pipe_snow_guard
      • コレクションセットSnow Guards
      • コレクションStanding Seam Snow Guards
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-02-10
      • エディション1
      • 高さ(inch)3.62
      • 幅(inch)1.5
      • 奥行き(inch)2
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
      • IFC分類オブジェクト
      • UNSPSC名称Roofing accessories
      • UNSPSC301516
      • Uniclass2015コードSs_25_16_05
      • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
      • MasterFormat 2014 コード07 72 53
      • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
      • OmniClassNumber23-13 41 21
      • OmniClassタイトルRoof Snow Guards