製品の公開
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
    ALsistem

    Panoramico - Slide window

    Google翻訳”,

    断熱フレームを採用し、アルミ部分の露出を最小限に抑えたスライドシステム。パノラミコは、ガラスの美しさを際立たせるミニマルなスライドシステムです。高品質で精緻なディテールを備え、現代建築のニーズに応えます。

    ・サーマルブレイクスライドシリーズ(CEマーク取得済み)
    ・断面:フレーム160mm / リーフ64mm
    ・建築展示セクション:側面隠し扉/中央30mm
    ・フィン生地でブラッシング
    ・32mmのバーを使用した断熱システム
    ・最大500kgの耐荷重に対応した認定ハードウェア
    ・ミニマルデザイン
    ・AISI 316ステンレス鋼レール

    仕様
    • Thermal insulation: 0.82 W/m2K

      Burglary resistance: RC3

      Resistance to wind load: Class C3

      Air permeability: Class 3

      Watertightness: Class 9A

      Sound insulation: 42dB

    技術仕様
    • Unique refPanoramico
    • コレクションセットSlide
    • コレクションSlide system
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリアミド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式