製品の公開
Ultimate Glider Window
Marvin

Ultimate Glider Window

5つ星のうち4.44.4(11 レビュー)
Google翻訳”,

Ultimate Glider ウィンドウは、高品質の職人技と現代的なスタイルを提供し、スウィング ウィンドウが機能しない場所や寝室の避難オプションとして、すっきりとした合理化された省スペース デザインを実現します。Marvin 独自の自動ロック システムは、サッシにシームレスに溶け込む、届きやすい隠しハンドルを備えています。片手で簡単にウィンドウのロックを解除して開くことができ、閉じたときに自動的にロックされるため、安心感に加えて利便性も得られます。さまざまなサイズと操作のニーズに合わせて、2 つまたは 3 つの操作パネル、または操作パネルと固定パネルの組み合わせから選択できます。機能: 高さ最大 6 フィートまたは幅最大 14 フィートで利用可能。複数の操作構成を備えたデュアル パネルまたはトリプル パネルから選択可能。2 つの操作パネルを固定パネル (OXXO 構成) で挟み込み、幅と採光を最大限に確保。人間工学に基づいたハンドルと洗練されたハードウェアにより、片手で楽にスライド可能。マルチポイント ロック システムにより、上から下までしっかりと密閉され、セキュリティが確保されます。操作パネルを覆う完全または部分的な後部スクリーン。独自のウォッシュ モードにより、屋内からガラスの両面にアクセスできます。隠しロック ステータス センサー オプションはスマート ホームに接続し、窓が閉まってロックされていることを示します。CE 認定済み。

当社の仕上げと正確に一致するようにするには、Revit 外装カラー ファイルについては Marvin Web サイトを参照してください。

技術仕様
  • Unique refmarvin_ulglw
  • コレクションセットSignature
  • コレクションUltimate Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-12
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
  • IFC分類窓
  • Uniclass2015コードPr_30_59_98
  • Uniclass2015詳細Window units
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米 オセアニア ヨーロッパ アジア
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
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.3 4.3 (10)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)
5つ星のうち3.9 3.9 (9)