製品の公開
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
    ALsistem

    ECOSLIM 106S - Lift&Slide window

    Google翻訳”,
    断熱スライドシステムは、サッシが見えるインラインスライドタイプで、シングルトラック(ボックス付き)、ダブルトラック、マルチトラックの構成が可能で、ダブルトラックタイプのみフレーム内にサッシが隠されています。後者はリフト&スライドタイプでも製造可能ですが、固定サッシ1枚と可動サッシ1枚のみとなります。ダブルトラックフレームの厚さは106mm、サッシが隠されたタイプでは135mmです。サッシの奥行きは51mm、見える幅はわずか55mmです。サッシが隠されたタイプでは見える部分がさらに小さくなり、側面は15mm、上部は10mmとなります。このシステムは、さまざまな市場ニーズに対応するため、多様な敷居ソリューションで完成します。
    仕様
    • Thermal insulation : 1,17 W/m2K Burglary resistence: RC2 Resistence to wind load: Class C3 Air permeability: Class 3 Watertightness: Class 9A
    技術仕様
    • Unique refECOSLIM-106S
    • コレクションセットLift & Slide
    • コレクションALUMINUM
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルCast Aluminum
    • 副マテリアルポリアミド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式