製品の公開
Referigeration copper pipes
Referigeration copper pipes
    Altech
    アーカイブ

    Referigeration copper pipes

    This product is only available for the Swedish market. Altech Cooling Pipes are made of copper according to EN 12735-1 and EN 12735-2. Copper content is at least 99.9%, which gives a high purity.
    仕様
    • This product is only available for the Swedish market. Cu-DHP (fosfor-deoxiderad) koppar, min 99,9 % och P = 0,015 % - 0,040 %. Min styrka 220 N/mm2
    技術仕様
    • Unique refKylkopparror
    • コレクションセットPipes
    • コレクションCopper pipes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル銅
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ギリシャ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • Uniclass2015コードPr_65_52_63_17
    • Uniclass2015詳細Copper pipelines
    • MasterFormat 2014 コード40 05 17
    • MasterFormat 2014 タイトルCopper Process Pipe and Tubing
    • OmniClassNumber23-27 39 00
    • OmniClassタイトルPiping
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING