製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
alterna/products/2c24f43f-bf78-4cab-951f-b543f4519a80
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワースクリーン
Aria Shower wall 120-130
利用できません: アメリカ合衆国
Alterna
フォロー
Aria Shower wall 120-130
Google翻訳”,
原文を見る
この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。アルテルナアリアニッチシャワーは、複数の組み合わせオプションを備えた豪華なシャワーウォールです。デフォルトでは、Ariaは引き戸と固定部分を備えたニッチなソリューションとして提供されますが、ガラスのサイドパネルと組み合わせてシャワーコーナーを設けることもできます。サポートバーとプロファイルはクロームメッキアルミニウム製です。すべてのガラス部分は8mmのガラスでできており、清掃を容易にするために両面が3M処理されています。シャワーの壁は左側と右側の両方に取り付けることができます。大きいバスルームと小さいバスルームの両方で使用できるさまざまなサイズがあります。すべての部品の高さは2000mmです。アリアシャワーの壁は、完全に真っ直ぐな床にのみ取り付けることができることに注意してください。
ダウンロード
仕様
仕様
This product is only available for the Swedish market. Total size: B 1 180 - 1 315 mm Total size in combination with side panel: B 1 190 - 1 325 x length of side panel
技術仕様
技術仕様
Unique ref
Ariaduschvaggar_120-130
コレクションセット
Sanitet
コレクション
Duschväggar
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-01-30
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
インストール手順
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_212_7331485.pdf
説明用動画
https://youtu.be/nJHP-D6ZTf4
製品識別情報
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_212_7391188.pdf
関連
関連
主なマテリアル
ガラス
設計国
スウェーデン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワースクリーン
IFC分類
家具エレメント
UNSPSC名称
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC
30181507
Uniclass2015コード
SL_35_80_80
Uniclass2015詳細
Showers
OmniClassNumber
23-31 17 17
OmniClassタイトル
Shower Enclosures
対応地域
ヨーロッパ
スウェーデン
類似製品
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
ダウンロード
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
ダウンロード
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
ダウンロード
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
ダウンロード
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
ダウンロード
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
ダウンロード