製品の公開
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
    Alterna

    LussoBlack Showerwall straightcorner80x80

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみ販売されます。

    Lussoシャワーコーナーは、直線的なラインがスタイリッシュなデザインです。壁面プロファイルを調整可能な、シンプルで調整可能なアタッチメントです。ドアは省スペースのため内側に開くことも可能で、開くと4mm上がります。シャワーウォールは、コーナーソリューション、シングルパッケージシャワードア、折りたたみドア、スイングドア、スクリーンウォールなど、様々なタイプをご用意しています。豊富なアクセサリーにより、様々なタイプのLussoシャワーコーナーを組み合わせることができます。

    ルッソブラックニッチドア
    クリア/グレートーンのガラスに黒い格子模様
    2種類のハンドルタイプ
    80cmと90cm
    6 mm強化安全ガラス、3M処理済み
    高さ: 2,000 mm
    調整可能な壁プロファイル +/- 10 mm

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.
    技術仕様
    • Unique refLussoduschvaggar_black_raka_duschhorn_80x80
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションDuschväggar
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン