製品の公開
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
    Alterna

    LussoShowerwall curved corner90x90

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。

    ルッソ シャワーウォールは直線を基調としたスタイリッシュなデザイン。調整可能な壁プロファイルを備えたシンプルで調整可能なアタッチメント。ドアはスペースを節約するために内側に開くこともでき、開くと 4 mm 上がります。シャワー ウォールは、コーナー ソリューション、シングル パッケージのシャワー ドア、折りたたみ式ドア、スイング ドア、スクリーン ウォールとして利用できます。豊富なアクセサリーで、さまざまなタイプのルッソ シャワーウォールを組み合わせることができます。

    Lusso シャワーウォール 湾曲したコーナー

    黒い格子模様の透明ガラス

    2種類のハンドルタイプ

    80cmと90cm

    6 mm 強化安全ガラス、3M 処理の有無にかかわらず

    高さ:2,000mm

    調整可能な壁プロファイル +/- 10 mm

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.
    技術仕様
    • Unique refLussoduschvaggar_svangda_duschhorn_90x90
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションDuschväggar
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン