製品の公開
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,

シミュレートされたタイルを備えたこのワンピース浴槽シャワー室は、手巻きのグラスファイバー強化複合材の 2 層、ポリエステル スプレー コアの中間層、および不飽和ポリエステル ゲル コート仕上げで構成されています。 6 インチ x 24 インチのシミュレートされたタイルは、ADA 準拠のデザインでクラスと快適さを提供します。 EverFab の強化された底板と強化された複合コア素材は、グラブバーとシートの配置に最適な頑丈なユニットを実現します。

  • 滑り止めフロアデザイン
  • ADA準拠のグラブバーとシートをサポートする内蔵補強材
  • 設置にモルタルやレベリングが不要なプレレベリング底板
  • 重量約130ポンド
  • 30年限定保証
仕様
  • Shower Stall:
    1. Model: No. TS6032T624A
    2. Description: One-piece tub-shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, 6”x24” simulated tile, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 74-1/2 inches high
    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
    5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
    6. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]
    7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

技術仕様
  • Unique refts6032t624a
  • コレクションセットANSI A - ADA - CA Title 24
  • コレクションTS6032T624A
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)74.5
  • 幅(inch)60
  • 奥行き(inch)32
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)130
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードSL_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showers
  • MasterFormat 2014 コード22 42 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

北米
アメリカ合衆国