製品の公開
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
    Alterna

    Towel warmers Caldo showcase

    Google翻訳”,
    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。 Alterna Caldoタオルウォーマーは、クロムまたは白の塗装鋼でできています。接続は、イマージョンヒーターまたは暖房システム用の調整バルブを使用して行われます。ストレートモデルとカーブモデルがあり、どちらもラウンドチューブ付きです。
    仕様
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome or white Wall mount: removable with 22 mm adjustability in depth Models: straight model with round tubes and curved model with round tubes Sizes: 500 x 800 mm (W x H) and 600 x 1 200 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve. When installing an immersion heater, the towel rails must be filled with liquid.
    技術仕様
    • Unique refCaldohanddukstorkar_sc2
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションHanddukstorkar
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2017-12-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Heating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC401018
    • Uniclass2015コードAc_60
    • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration activities
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-31 25 25 11
    • OmniClassタイトルElectric Heated Towel Bars
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems