21世紀のパティオのための最も洗練されたパティオヒーターがここにあります!何が一番いいの?シンプル…それは機能します。それはそれがすることになっていることをします:それは何があってもパティオやデッキの人々を暖かく保ちます!赤外線の形でガス焚きエネルギーを生成するこのヒーターは、スイッチを押すだけでパティオを暖めます。これは「魔法の一歩恥ずかしがり屋」と呼ばれるパフォーマンスです。暖かく快適な喫煙エリアを作り、屋外での食事の季節を70%増やして、見栄えを良くしましょう。 Calcana Industriesは、屋外のダイニングエリアと喫煙エリアを暖房する事業を行っています。これにより、より多くの顧客にサービスを提供し、利益を増やすことができます。
非効率的で誤動作しているマッシュルームスタイルのヒーターは、現在、レストランやパブのパティオで、大幅に優れた赤外線屋外パティオヒーターに置き換えられています。 Calcanaの赤外線パティオヒーターを使用すると、熱源が邪魔にならず、貴重な床面積を占有することなく、プロパンまたは天然ガスのいずれかを利用して、燃料をより効率的に使用できます。熱の範囲ははるかに広く、パティオ全体が加熱されることを意味します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |