製品の公開
Towel warmers Calore showcase
Towel warmers Calore showcase
    Alterna

    Towel warmers Calore showcase

    Google翻訳”,
    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。 AlternaCaloreタオルウォーマーはスチールプロファイルで作られています。接続は、イマージョンヒーターまたは暖房システム用の調整バルブを使用して行われます。
    仕様
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Models: 2-pipe and 4-pipe Width: 120 mm and 351 mm Height: 1 400 mm Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve.
    技術仕様
    • Unique refCalorehanddukstorkar_sc2
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションHanddukstorkar
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2017-12-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Heating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC401018
    • Uniclass2015コードAc_60
    • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration activities
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-31 25 25 11
    • OmniClassタイトルElectric Heated Towel Bars
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems