製品の公開
Towel warmers Divario showcase
Towel warmers Divario showcase
Towel warmers Divario showcase
Towel warmers Divario showcase
    Alterna

    Towel warmers Divario showcase

    Google翻訳”,
    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。 AlternaDivarioタオルストーブはクロム鋼で作られています。接続は、イマージョンヒーターまたは暖房システム用の調整バルブを使用して行われます。角型チューブ付きストレートモデルと丸型チューブ付きストレートモデルがあります。
    仕様
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Wall mount: Fixed with 20 mm adjustability in depth Models: straight model with round tubes and straight model with square pipes Straight model with round tubes Dimensions: 500 x 800 mm, 600 x 800 mm, 500 x 1200 mm, 600 x 1200 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve. When installing an immersion heater the towel rails must be filled with liquid.
    技術仕様
    • Unique refDivariohanddukstorkar_sc2
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションHanddukstorkar
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2017-12-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Heating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC401018
    • Uniclass2015コードAc_60
    • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration activities
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-31 25 25 11
    • OmniClassタイトルElectric Heated Towel Bars
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems