製品の公開
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
    Alterna

    Towel warmers Ray showcase

    Google翻訳”,
    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。アルターナレイタオルウォーマーはステンレス鋼で作られています。接続は直接またはプラグで行われます。角型チューブ付きストレートモデルと丸型チューブ付きストレートモデルがあります。
    仕様
    • This product is only available for the Swedish market. Model: 1-pipe Width: 137 mm Height: 800 or 1 400 mm Supplied with 2 wall brackets and socket plug Straight model with round tubes Dimensions: 530 x 860 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets and socket plug Straight model with square tubes Dimensions: 530 x 860 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets and socket plug
    技術仕様
    • Unique refRayhanddukstorkar_sc2
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションHanddukstorkar
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2017-12-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Heating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC401018
    • Uniclass2015コードAc_60
    • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration activities
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-31 25 25 11
    • OmniClassタイトルElectric Heated Towel Bars
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems