製品の公開
Tvättställsdusch_Shower set
Tvättställsdusch_Shower set
    Alterna

    Tvättställsdusch_Shower set

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場限定販売です。

    Alterna製洗面器シャワー(クロムメッキまたは白色プラスチック製)。
    ビームタイプ1種類。
    全長:180mm。

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.

      Anslutning: G15

      Antal stråltyper: 1

    技術仕様
    • Unique refTvattstallsdusch_Shower_set
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションDuschset
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    • 幅(mm)35
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.39
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ