製品の公開
Simulated Marble Shower Pans
Simulated Marble Shower Pans
Simulated Marble Shower Pans
    Eurotech Showers

    Simulated Marble Shower Pans

    Google翻訳”,

    Eurotechの人工大理石製シャワーパンと壁は、美しさと性能の卓越した融合を実現します。より強く、より軽くなるよう設計されたこれらのパネルは、耐熱性、耐薬品性、耐湿性、耐火性、耐腐食性があり、メンテナンスが簡単で、目地なしで簡単に設置できるため、長期的な価値を保証します。多用途に使えるように設計されており、厚さは1/8インチまたは1/4インチで、 2枚組または3枚組の壁セットとして提供され、フルスムースホワイトやサブウェイタイルマーブルホワイトから、ヘリンボーン、木目、六角形、ストライプロック、スレートストーン、ウェーブなどのマットスタイルまで、さまざまなエレガントな仕上げが用意されています。これらのソリューションは、カスタマイズ可能な美観、コスト効率、そしてホスピタリティおよび商業用途における持続可能なパフォーマンスを提供します。

    • より強く、より軽く
    • 長持ちするように作られています
    • 耐熱性と耐薬品性
    • 目地ゼロ。汚れゼロ。
    • 耐湿性、耐火性、耐腐食性
    • メンテナンスが簡単
    • カスタマイズ可能な美学
    • 長期的な価値
    • プロジェクトに費用対効果が高い
    • 持続可能な選択
    仕様
    • Simulated Marble Shower Base — Square Drain

      • Material: Simulated marble composite
      • Color: White
      • Texture: Glossy
      • Configuration: Left drain & right drain options available
      • Dimensions:
        • 60" x 30" x 4"
        • 60" x 32" x 4"

      Simulated Marble Shower Base — Round Drain

      • Material: Simulated marble composite
      • Color: White
      • Texture: Glossy
      • Configuration: Left drain & right drain options available
      • Certifications: UPC certified through IAPMO
      • Dimensions:
        • 60" x 30" x 4"
        • 60" x 32" x 4"

      Simulated Marble Shower Base — Linear Drain

      • Material: Simulated marble composite
      • Color: White
      • Texture: Glossy
      • Configuration: Left drain & right drain options available
      • Dimensions:
        • 48" x 32" x 4"
        • 48" x 36" x 4"
        • 60" x 30" x 4"
        • 60" x 32" x 4"
        • 60" x 34" x 4"
        • 60" x 36" x 4"
    技術仕様
    • Unique refsimulated-marble-shower-pans
    • コレクションセットSimulated Marble
    • コレクションShower Pans and Walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 25
    • OmniClassタイトルShower Screens