製品の公開
Curtain rail RM09 in C
Curtain rail RM09 in C
    Altran Solutions

    Curtain rail RM09 in C

    Google翻訳”,
    直線メートルあたり最大 30 kg の非常に重いカーテン用の非常に耐性のあるレール。最高のアルミニウムで設計され、白でラッカー塗装されたこのレールが可能にする可能性は他に類を見ません。このレールが市場で際立っている詳細の 1 つは、摩擦を防ぎ、静かなスライドを実現するメカニズムを備えた、耐性のあるベアリングを備えたスライダーの使用と、硬度と抵抗を高める金属リングを備えていることです。このレールは、アーチ状にしたり、斜めに曲げたりすることができます。アーチの形をした 2 つ以上のカーブがあり、同じレール上に同じ半径または異なる半径がある場合、このレールはスプライスを使用して提供され、アーチが結合する領域をスライドが正しくスライドするようにします。
    技術仕様
    • Unique refrm09-en-c
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (59)
    5つ星のうち4.5 4.5 (25)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.4 4.4 (7)