製品の公開
Arion XXL Roller Blinds | Shades
Arion XXL Roller Blinds | Shades
Arion XXL Roller Blinds | Shades
Arion XXL Roller Blinds | Shades
Arion XXL Roller Blinds | Shades
Arion XXL Roller Blinds | Shades
Arion XXL Roller Blinds | Shades
Arion XXL Roller Blinds | Shades
    BANDALUX

    Arion XXL Roller Blinds | Shades

    5つ星のうち4.44.4(23 レビュー)
    Google翻訳”,

    XXLシェードは大きなガラス面を覆います

    アリオンのローラーブラインドを使用すると、空港、ホテル、美術館、オフィスなどの公共および民間の施設で大きな窓を覆うことができます。現代建築が自然光の入り口として外部に大きな開口部を作成した場所。

    このシステムは、丈夫で防錆性のある素材と、布地をしっかりと固定するケーブルまたはワンドガイド(ステンレス鋼)システムのおかげで、屋外設置で優れた耐久性を提供します。

    操作:クランク/モーター

    仕様
    • Bandalux Arion roller blind system or similar for large sizes with [crank or Bandalux motor or Somfy motor] operation. The fabric is rolled up and down via a Qualicoad-lacquered extruded aluminum tube with a diameter range of [ø65 or 83mm], depending on the size of the shade. The shade comes with a hidden bottom rail with a diameter of 40mm or visible Max bottom hembar. Side channeling via [5mm stainless steel cable or 10mm stainless steel wands]. For outdoor installation, all the components are made of aluminum or stainless steel or they come with an anti-rust treatment. Supports and accessories are color coordinated with the fabric or in keeping with customer specifications.

      技術仕様
      • Unique refroller-arion
      • コレクションセットRoller Shade
      • コレクションROLLER BLINDS | SHADES
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2020-03-27
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアル布
      • 副マテリアルアルミニウム
      • 設計国スペイン
      • 製造国スペイン
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
      • IFC分類家具エレメント
      • Uniclass2015コードPr_30_59_07
      • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
      • MasterFormat 2014 コード12 24 00
      • MasterFormat 2014 タイトルWindow Shades
      • OmniClassNumber23-17 21 13 17
      • OmniClassタイトルWindow Shades
      • UniFormatIIコードB2020
      • UniFormatIIタイトルExterior Windows
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
      5つ星のうち3.9 3.9 (60)
      5つ星のうち4.6 4.6 (13)
      5つ星のうち4.3 4.3 (39)
      5つ星のうち4.4 4.4 (7)
      5つ星のうち4.7 4.7 (31)